เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
    Sanindusa

    Sanibold back to wall bidet

    Back to wall bidet, easy to clean. Domestic and hotel use. With a hole for one tap.

    สเปคสินค้า
    • 23-fixing kit for bidet (included).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.137410_Sanibold_back-to-wall-bidet
    • Product familySanibold
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์bidet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)398
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)555
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010126
    • ชื่อ ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้