เผยแพร่สินค้าของคุณ
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
    Sanindusa

    Urby Wall mounted bidet

    Wall mounted bidet easy to clean Small size it s the perfect solution for small spaces Domestic and hotel use
    สเปคสินค้า
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.140450004_Urby_wall-mounted-bidet
    • Product familyUrb.y
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์bidet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)251
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)475
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้