เผยแพร่สินค้าของคุณ
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
    DURAVIT AG

    Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915

    • 1 washing area
    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Patented Durafix mounting system: concealed mounting set made of metal, particularly quick and easy to install - and completely invisible
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit Darling New Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix - 2249150000
      • Duravit Darling New Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix, WonderGliss - 22491500001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Darling-New-Wall-mounted-bidet-540-mm-224915
    • Product familyBidets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-mounted bidet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)290
    • กว้าง (มิลลิเมตร)365
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010126
    • ชื่อ ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures