เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
    Sanindusa

    Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, antistatic, dust repellent, and resistant to fading under UV rays. This toilet seat and cover also has a slow close system, to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for easy cleaning.

    สเปคสินค้า
    • fixing kit for toilet seat and cover (included).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.23761_Sanibold_toilet-seat-and-cover
    • Product familySanibold
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์toilet seat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)48
    • กว้าง (มิลลิเมตร)368
    • ความลึก (มิลลิเมตร)453
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC003085
    • ชื่อ ETIMMounting material toilet seat
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้