เผยแพร่สินค้าของคุณ
Urb.y slim toilet seat with easyclip and slowclose system
Urb.y slim toilet seat with easyclip and slowclose system
Urb.y slim toilet seat with easyclip and slowclose system
    Sanindusa

    Urb.y slim toilet seat with easyclip and slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, anti-static, dust repellent, and resistant to fading under UV rays. This toilet seat and cover also have a slow close system, to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for easy cleaning.

    สเปคสินค้า
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24061_urby-slim-toilet-seat-with-easyclip-and-slowclose-system
    • Product familyUrb.y
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Seats
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)363
    • ความลึก (มิลลิเมตร)423
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.83
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011196
    • ชื่อ ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 11 11
    • OmniClass TitleToilet Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้