เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
    Sanindusa

    Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste

    Glazed on all visible sides, rectified. Double drain waste for kitchen sink, diameter 90mm. Without overflow (the water flow is ensured by the absence of a seal in one of the covers, in case of poorly closed taps).

    สเปคสินค้า
    • Pop up waste D90 ref. 470311 (included). Siphon ref. 470300 (not included)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.731100V_Reno_Bowl-Kitchen-Sink-With-Drainer-and-Popup-Waste
    • Product familyReno
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)210
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011315
    • ชื่อ ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้