เผยแพร่สินค้าของคุณ
Belfast with popup waste
Sanindusa

Belfast with popup waste

3.6 จาก 5 ดาว3.6(9 รีวิว)

Versatile installation: topmount or undermount. Glazed on all sides except on the basis of settlement. Not rectified

สเปคสินค้า
  • Pop up waste for kitchen sink ref.4740 (included); Siphon ref. 473000 (not included).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.740000V_Belfast_With-Popup-Waste
  • Product familyBelfast
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)252
  • กว้าง (มิลลิเมตร)595
  • ความลึก (มิลลิเมตร)455
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFireclay
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011315
  • ชื่อ ETIMKitchen sink
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้