เผยแพร่สินค้าของคุณ
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
    Sanindusa

    Piano smooth surface shower tray 90x90

    Domestic and commercial use.  Contemporary design. Range with various sizes and depths available.

    สเปคสินค้า
    • 48711 - 90 shower tray drain (not included).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.803560_Piano_Smooth-Surface-Shower-Tray
    • Product familyPiano
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower tray
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011443
    • ชื่อ ETIMShower tray
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้