เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALBUS 400 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin
Sanitana

ALBUS 400 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin

ALBUS 400 vitreous china countertop / wall-mounted washbasin A washbasin collection designed to be seen from all angles and perspectives, whose fluid surfaces are sure to surprise you. Made out of vitreous china, the ALBUS collection now includes both wall-mounted, countertop and semi-recessed versions, with sizes ranging from the compact width of 40cm to the spacious 100cm. ALBUS washbasins are available in versions with or without tap hole, overflow or soap ledges. The countertop versions are glazed on all sides.
สเปคสินค้า
  • Type of installation: countertop / wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: compatible with Pike 40 vanity unit In the box: washbasin and fixing kit
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S10203116400000
  • Product familyAlbus
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)230
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)110
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ