เผยแพร่สินค้าของคุณ
MARGARIDA 1450x1450 corner bathtub
Sanitana

MARGARIDA 1450x1450 corner bathtub

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
MARGARIDA 1450x1450 acrylic corner bathtub MARGARIDA is a spacious acrylic corner bathtub that has everything you are looking for an amazing bathing experience. An ample bathing area, complete with and ergonomical seat will allow you to bathe confortably and without restrictions. In addition MARGARIDA is also compatible with an acrylic apron designed specifically for this model.
สเปคสินค้า
  • Format: corner Whirl system: no Whirl system compatibility: HID, Multijet or Jet Set Star Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic) Anti slip surface: yes Capacity: 234 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S20034772300000
  • Product familyMargarida
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)444
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองFiber Glass
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ