เผยแพร่สินค้าของคุณ
VELVET 1000 surfex® wall-mounted washbasin
Sanitana

VELVET 1000 surfex® wall-mounted washbasin

VELVET 1000 surfex® wall-mounted washbasin The VELVET washbasins are Sanitana’s latest foray in the area of solid surface production. Being made in surfex® means they have a homogenous surface: non-porous, non-toxic and capable of resisting aggressive chemical agents. The VELVET washbasins are available in wall-mounted or recessed versions, which can be coupled with some Sanitana vanity units, such as the more recent ARDEN, HARAPAN, STENIS and TAHOE furniture collections. Their sizes range from 60 to 160cm length, and they are available in version with or without integrated tap holes and with or without towel holders.
สเปคสินค้า
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: integrated towel holder In the box: washbasin and fixing kit
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S20204512000000
  • Product familyVelvet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)125
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1002
  • ความลึก (มิลลิเมตร)458
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSurfex
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (83)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (135)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (53)