เผยแพร่สินค้าของคุณ
HOTEL 1700x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)
Sanitana

HOTEL 1700x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)

HOTEL 1700x750 enamelled steel rectangular bathtub (with anti slip) As the name implies HOTEL is a bathtub designed having all the industry requirements in mind. Made out of enamelled steel - a particularly sturdy and durable material - it includes safety features such as an integrated anti-slip surface, that will help prevent possible accidents. Available in the most common bathtub sizes, HOTEL bathtubs are an easy fit to most projects.
สเปคสินค้า
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed) Apron compatibility: no Anti slip surface: yes Capacity: 180 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S30002157100000
  • Product familyHotel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)390
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)750
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองFiber Glass
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ