เผยแพร่สินค้าของคุณ
MC-clip guard
MC-clip guard
MC-clip guard

    MC-clip guard

    This product is only available in Japan.


    "MC-clip guard" can be used for reinforcement of clips around the brace.

    Fix the cradling and the cradling support tightly to prevent slipping of the cradling.

    It can also be used for orthogonal fixing of the cradling support to each other.

    [Features]

    ■Rigid fixation of the field border with the field border

    ■Orthogonal fixation of field margin recipients

    ■Non-welding method

    สเปคสินค้า
    • MC-clip guard

      [Applications]

      Clip reinforcement around the brace, etc.

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 1.6mm

      [Sales unit] Case

      8.7kg/500 pcs.

      [Allowable proof stress] 517 N

      (Max. 2,677N along the edge)

      ※Average when MCW clipping 0.6mm + MC-clip guard is used to fix the cradling and the cradling support, and a load is applied to the cradling.

      [Design Registration No. 1546139]

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MCCLG
    • Product familyLight Gauge Steel (LGS)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ceiiling and wall
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-31
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHot-dip Galvanized
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า