เผยแพร่สินค้าของคุณ
MC-cross strong
MC-cross strong
MC-cross strong
MC-cross strong
MC-cross strong

    MC-cross strong

    This product is only available in Japan.

    "MC-cross Strong" is intended to be used for fixing the brace bottom receiver.

    The brace bottom receiver can be fixed and the hanger can be reinforced at the same time. In addition, two brace bottom receivers  can be installed, and the direction of the hanger is not affected.

    This bracket is also used in MC High Earthquake Resistant Method "Strong" series. This bracket is designed for use with the underside of the brace.

    [Features]

    ■It is possible to fix the brace bottom receiver and reinforce the hanger at the same time.

    ■Two brace bottom receiver can be mounted and are not affected by the direction of the hanger.

    ■Compliant with specified ceilings (Ministry of Land, Infrastructure and Transport Notification No. 771)

    ■Non-welding method

    สเปคสินค้า
    • MC-cross Strong Forㄷ-38x12, for ㄷ-40x20

      [Applications]

      Fixing the brace bottom receiver

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 2.3mm

      [Sales unit] Case

      13.8kg/100 pcs.

      [Allowable proof stress] 2,835N

      (Max. 8,270N along the cradling)

      [Design Registration No. 1546138]

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MCXS
    • Product familyLight Gauge Steel (LGS)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ceiiling and wall
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-31
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHot-dip Galvanized
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า