เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
    Sapa

    Ambial - Folding Door - North

    A folding door with many configuration options that blurs the line between outside and inside and creates a huge space that makes use of the light.
    With a durable and accurate design, AMBIAL guarantees a good thermal and acoustic performance as well as a high wind and water resistance.
    The folding door can be designed with up to 10 door leaves for an opening of up to 3x12 meters!
    AMBIAL is available in a straight line or as a corner solution with floating corners.
    With a profile depth of 75 mm and powerful wheels on double rails, each door leaf can carry a maximum weight of 150 kg.

    สเปคสินค้า
    • Door leaf dimensions:
      Max height 3.5 m. Max width 2.8 m.
      Door leaf weight. Max 500 kg
      Glass rebate for triple-glazed panes with glass thickness 40-52 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ambial-folding-door-north
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)12000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)150
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานพับ
    • IFC classificationDoor

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป