เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed
    Sapa

    Sapa Window 1086 Inward-Opening/Fixed

    Window 1086 inward/fixed is based on a stable and proven construction with 86 mm deep well-insulated profiles. Fold for glass 20-56 (64) mm. Air tightness acc. EN 12207, up to class 4. Rainproofness acc. EN 12208, up to class 9A. Sound insulation, up to Rw 46 dB. U-value, down to 0.7 W/m²K. Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3. Fire class up to EI 30.

    สเปคสินค้า
    • Air tightness acc. EN 12207, up to class 4.
      Water Tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 46 dB (fixed window).
      U-value, down to 0.7 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3 (fixed window).
      Fire class EI 30 (fixed window).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sapa_Window_1086_Inw_opening_fixed
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-09-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)86
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)130
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    โปแลนด์
    ฟินแลนด์
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สวีเดน
    เอสโตเนีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (73)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (75)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)