เผยแพร่สินค้าของคุณ
Avantis 70 Ligna  - Window
Avantis 70 Ligna  - Window
    Sapa

    Avantis 70 Ligna - Window

    Avantis 70 is a high performance thermally broken 3-chamber system with a building depth of 70 mm. Avantis 70 profiles have 3 chambers, coupled with a 35mm omega shaped, glass fibre reinforced polyamide strips. Avantis 70 largely surpasses the recent thermal insulation standards and is a comprehensive solution for commercial, residential and industrial projects at a very attractive price level. Avantis 70 inward opening vents have a coextruded central gasket for enhanced thermal and acoustic performance. All standard shade and ventilation systems can easily be integrated in Avantis70. Avantis 70 has vent, frame and transom profiles available in a range of dimensions to meet the needs of stability and design requirements. Avantis 70 has a wide choice of hinges, handles and hardware to finalise your specific needs. Avantis 70 has a range of design glazing beads to create an extra finish. Avantis 70 system accommodates fillings of 20mm up to 50 (frame/sash) Min. sightline fixed frame: 35 mm Min. sightline window with inward opening vent: 71 mm
    สเปคสินค้า
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness EN 12208: E750 Windresistance EN12210: C3 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 48 (-1;-4) dB (88.2/16/66.2) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf= 2,10 W/m²K I : Uf= 2,40 W/m²K Basic: Uf= 2,60 W/m²K
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Avantis70_Ligna
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-12-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย