เผยแพร่สินค้าของคุณ
Performance 70 GTI - Doors
Sapa

Performance 70 GTI - Doors

Performance 70GTI+ is a high performance thermally broken 3-chamber system with a building depth of 70 mm.
Performance 70GTI+profiles have 3 chambers, coupled with a 35mm omega shaped, glass fibre reinforced polyamide strips.
Performance  70GTI+ largely surpasses the recent thermal insulation standards and is a comprehensive solution for commercial, residential and industrial projects at a very attractive price level.
Performance  70GTI+ has a wide choice of hinges, handles and hardware to finalise your specific needs.

สเปคสินค้า
  • Air permeability EN12207: Class A*3
    Watertightness EN 12208: 5B
    Windresistance EN12210: C3
    Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB
    Thermal insulation: EN ISO 10077-2:
    Uw= 1,6 W/m²K with DG

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Performance70GTI
  • Product familyWindows & Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)70
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows