เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack
Saris Cycling Group

Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack

The Bike Perch provides a low cost, high-density bike parking option with a unique look to make your racks stand out. The main bike position in the wheel well provides a stable parking space and a second bike can be parked on the opposite side to provide high-density parking without handlebar interference. Can be surface mounted on its own or to rails for a freestanding setup.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bike-perch
  • Product familyCommercial Bike Racks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Bike Racks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)32.5
  • กว้าง (นิ้ว)27
  • ความลึก (นิ้ว)9.37
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
  • OmniClass Number23-11 29 11
  • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters