เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rail Kit, 2 Rail, 3 Perch - Bike Rack
Saris Cycling Group

Rail Kit, 2 Rail, 3 Perch - Bike Rack

These rail kits provide a variety of options for mounting our Bike Perch racks. They come in sets of 2 or 3 rails and allow single- and double-sided configurations, as well as an expanded double-sided option to allow better access for a second bike on each Perch. Use them freestanding for temporary or seasonal installation, or anchor them to the ground for a more permanent setup.

  • Provide additional mounting and anchoring options for our unique Bike Perch Racks
  • Assembled racks can be used totally freestanding or anchored into the ground
  • Galvanized rails provide durability and corrosion resistance
  • Meets APBP bike parking guidelines
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rail-kit-2-rail-3-perch
  • Product familyBike Rack
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Bike Rack
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)24.5
  • กว้าง (นิ้ว)27.3
  • ความลึก (นิ้ว)65.56
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMild Steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
  • OmniClass Number23-11 29 11
  • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters