เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Twin-Tier Bike Parking Solution
The Twin-Tier Bike Parking Solution
The Twin-Tier Bike Parking Solution
The Twin-Tier Bike Parking Solution
    Saris Cycling Group

    The Twin-Tier Bike Parking Solution

    High density for easy parking and flexible spacing

    High density of a 2-tier configuration with innovative features to make for easy loading and stability while parked. The single post frame design allows for flexible spacing options and easy assembly

    Features

    • Modular two-tier rack storing two bicycles per unit (upper and lower trays), configurable to suit any bike room size or capacity
    • Single post frame allows flexible spacing and easy assembly
    • Pivoting rear wheel cup allows easy, push in loading on upper trays with minimal effort
    • Font wheel stabilizer prevents bikes leaning and damage to wheels
    • Accommodates tires up to 3” wide
    • Pivoting lock bar at rear of tray for ideal locking position
    • Accommodates eBikes up to 60lbs. and can be paired with Power Post for charging points

    SKU: 8022BLK

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.twin-tier-rack
    • Product familyBike Rack
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Bike Rack
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)74.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters