เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duomax Condens F 34 150 C Chaudières sol gaz à condensation
Duomax Condens F 34 150 C Chaudières sol gaz à condensation
Duomax Condens F 34 150 C Chaudières sol gaz à condensation
    SAUNIER DUVAL

    Duomax Condens F 34 150 C Chaudières sol gaz à condensation

    La puissance au sol. Un équipement de série idéal en rénovation: régulation et sonde extérieure livrées de série, large plage de modulation, remplissage automatique, anode à courant imposé. Un confort sanitaire sans équivalent : capacité du ballon sanitaire de 150 l, version échangeur serp. Débit sanitaire jusqu’à 28,7 l/ min. Installation, manutention et maintenance facilitées : séparable en 2 parties en 10min, accès aux composants de face. www.saunierduval.fr/professionnel/produits/duomax-condens-1874.fr_fr.html
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SAU010009
    • Product familyBoiler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duomax Condens F 34 150 C
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1640
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)698
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)142
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์