เผยแพร่สินค้าของคุณ
GeniaAir Max 4 - 230 V Pompe à chaleur monobloc haute température
GeniaAir Max 4 - 230 V Pompe à chaleur monobloc haute température
GeniaAir Max 4 - 230 V Pompe à chaleur monobloc haute température
    SAUNIER DUVAL

    GeniaAir Max 4 - 230 V Pompe à chaleur monobloc haute température

    Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
    สเปคสินค้า
    • Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter Puissance 4,10 kW, COP 4,6 _ Certifiée HP Keymark chauffage _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35 °C/55 °C)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SAU020026
    • Product familyHeat pump
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์GeniaAir Max
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)765
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)121
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน