เผยแพร่สินค้าของคุณ
GeniaSet Max Pompe à chaleur monobloc haute température double service
SAUNIER DUVAL

GeniaSet Max Pompe à chaleur monobloc haute température double service

Pompe à chaleur monobloc haute température double service au R290
สเปคสินค้า
  • La PAC haute température tout intégré

    Une solution idéale en remplacement de chaudière

    • Rénovation facile, quels que soient les émetteurs en place :

    production d’eau jusqu’à 65 °C à -10 °C, jusqu'à 75 °C à 0 °C(4)

    • Classe ErP chauffage A+++ à 35 °C(3)

    • Adaptée à tous les projets : puissances jusqu'à 12,7 kW à -7 °C / 35 °C

    et jusqu'à 18,7 kW à + 7 °C / 35 °C

    Un confort hors du commun

    • Stockage sanitaire jusqu’à 70 °C pour répondre aux besoins en eau

    chaude de toute la famille, 376 litres stockés à 40 °C(5)

    • Solution ultra-silencieuse : seulement 32 dB(A) à 5 m(6)

    • Confort thermique en toutes circonstances : fonctionnement jusqu’à

    -25 °C extérieur

    Une installation et une maintenance facilitées

    • Installation sans manipulation de fluide frigorigène : technologie

    monobloc avec circuit thermodynamique chargé, scellé et testé en usine

    • Achat sans démarche et sans attestation de capacité grâce au fluide

    naturel R290, non soumis à la règlementation F-Gas et à son faible

    PRG(7) de seulement 3

    • Colonne hydraulique intégrant : vase d’expansion, appoint électrique,

    stockage sanitaire de 190 litres

    • Accès facilité aux composants grâce aux carénages intégralement

    démontables

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SAU020031
  • Product familyHeat pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์GeniaAir Max
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1880
  • กว้าง (มิลลิเมตร)595
  • ความลึก (มิลลิเมตร)693
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)146
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit