เผยแพร่สินค้าของคุณ
ThemaPlus M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
ThemaPlus M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
ThemaPlus M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
    SAUNIER DUVAL

    ThemaPlus M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres

    Chaudière murale gaz condensation (3CEp) mini-accumulation 31 kW
    สเปคสินค้า
    • Chaudière murale gaz (GN) condensation mini-accumulation 31 kW - Débit ECS : 14,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SAU020068
    • Product familyBoiler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ThemaPlus M Condens 3CEp
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)418
    • ความลึก (มิลลิเมตร)344
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์