เผยแพร่สินค้าของคุณ
GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SAU020083
  • Product familyHeat pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์GeniaAir Max
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1480
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)206
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน