เผยแพร่สินค้าของคุณ
GeniaAir Max 15 - 230 V, HA 15-8.1 O 230V B3, 8000049539
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Max 15 - 230 V, HA 15-8.1 O 230V B3, 8000049539

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SAU020084
  • Product familyHeat pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์GeniaAir Max
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1480
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)192
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน