เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonit - Premix Plaster S - Sprayable Premixed Cementitious Plaster System
Vetonit - Premix Plaster S - Sprayable Premixed Cementitious Plaster System
    Saveto

    Vetonit - Premix Plaster S - Sprayable Premixed Cementitious Plaster System

    Premix Plaster S is a cement-based plastering/ rendering material composed of hydraulic binders, selected manufactured sand, aggregates and special additives. It is supplied as a dry powder in bags/ bulk ready to use on site, which requires only the addition of clean water to produce cohesive mortar. Premix Plaster S is specially designed for application by spray machine. It can be used manually if required, contains a special shrinkage control additive, and provides good adhesion with a uniform color surface. 

    The system comprises:

    • Layer 1: Substrate - Fair-Faced Concrete / Concrete Masonry Unit (CMU)
    • Layer 2: Scratch Coat - Spatter Dash SB - Premixed Cementitious Scratch Coat / Key Coat
    • Layer 3: Cement Plaster - Premix Plaster S - Sprayable Cementitious Premixed Plastering / Rendering Material

    Uses: 

    • Designed for spray applications, internally or externally, in wet and dry conditions, onto block walls and rough surfaces, without the necessity of the prior application of a spatterdash coat prior application.
    • Can be used manually if required.

    Features and Benefits:

    • Fast mixing application using a spray machine. 
    • It contains a special additive that reduces friction and prolongs the lifespan of the equipment.
    • Factory controlled pre-blend ensures consistently high quality.
    • Requires only the addition of water on-site at the time of usage.
    • Uniform color/mass.
    • Improved workability & curing.
    • Easy application with uniform work flow enables high productivity & superior finishing.
    • Strong adhesion on a variety of substrates.
    • Internal & external applications.
    • Shrinkage control reduces surface cracks.
    • Suitable for humid & dry conditions.
    สเปคสินค้า
    • Standard Compliance:

      • ASTM C 926
      • ASTM C 150
      • SASO EN 998-1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Premix-Plaster-S
    • Product familyPlasters and Masonry
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sprayable Cementitious Plaster
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCement
    • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
    • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFactory mixed plasters
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCement Plastering
    • OmniClass Number23-13 37 19
    • OmniClass TitleExterior Plasters

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา
    กาตาร์
    อียิปต์
    คูเวต
    จอร์แดน
    ซาอุดีอาระเบีย
    ซีเรีย
    บาห์เรน
    ปาเลสไตน์
    เยเมน
    เลบานอน
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    อิรัก
    โอมาน