เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
    Saveto

    Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane

    Saveto Cool Top is a single-component cold liquid-applied elastomeric waterborne hybrid polyurethane-acrylic roof
    waterproofing membrane The product is white in color with a high solar reflectance index (SRI) that ensures better
    thermal roof insulation. Saveto Cool Top has a high resistance to yellowing, and color fading, as well as excellent dirt pick
    up resistance.

    Features and benefits:

    • Reflects sun rays which enhance energy efficiency by reducing cooling costs.
    • Highly elastic and crack-bridging.
    • Easy to use single component.
    • UV and color stable.
    • Excellent weathering resistance.
    • Can be applied over sloped roofs.
    • Easy to maintain.
    • Dirt-pickup resistance.
    • Resists impact damage and foot traffic.
    • Excellent to refurbish existing roofs with out replacement.
    • The right solution for small and complicated roofs.
    • Application method; brush, roll, or airless spray machine.
    สเปคสินค้า
    • Suitable uses: 

      - Waterproofing of concrete, metal, cement, and gypsum board surfaces. 

      - Protecting bitumen and PVC roofing membranes with a high value of SRI. 

      - Waterproofing of corrugated sheets and sloped roofs.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cool-Top
    • Product family Coverings, coatings and finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Protective Coatings
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
    • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPolyurethane (PUR) waterproof coatings
    • OmniClass Number23-13 25 17 13
    • OmniClass TitleSheet Waterproofing

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา