เผยแพร่สินค้าของคุณ
Insuwrap - PVC 1500 WM - Covered Roofing PVC Waterproofing Membrane
Insuwrap - PVC 1500 WM - Covered Roofing PVC Waterproofing Membrane
    Saveto

    Insuwrap - PVC 1500 WM - Covered Roofing PVC Waterproofing Membrane

    Insuwrap PVC 1500 WM is a calendared extruded high polymer waterproofing membrane, (thickness 1.50 mm), manufactured following highest International standards offering high physical properties and long term durability. Insuwrap 1500 WM is manufactured using the best raw materials produced by SABIC.

    Features and benefits:

    • Safe application tools (no torch needed).
    • Easy to apply using hot air welding for joints. The joints are homogeneously welded (PVC to PVC). No sealant or chemicals are required for joints (overlaps).
    • No adhesives or primers are required for installation.
    • Self-extinguishing material - safe in case of fire.
    • Resistant to high-temperature fluctuations.
    • Remains flexible throughout its life.
    • Minimum slope is sufficient.
    สเปคสินค้า
      • For roofing (covered roofs) or re-roofing.
      • For installation on a sloping sand cement screed or lightweight concrete screed over concrete deck.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Insuwrap-PVC-1500WM
    • Product familySheet Materials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
    • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)83
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPolymeric membranes
    • OmniClass Number23-13 25 17 13
    • OmniClass TitleSheet Waterproofing

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา