เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar
Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar
Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar
    Saveto

    Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar

    Masonry Mortar is a cement-based premixed mortar composed of hydraulic binders, selected aggregates and high-performance additives. It is supplied as a dry powder in pre-weighed bags ready to use on site, which requires only the addition of clean water to produce cohesive mortar. Masonry Mortar can be applied in thickness from 8 mm to 20 mm.

    Uses:

    • Use Masonry Mortar internally or externally, in wet & dry conditions, onto (CMU) Concrete Masonry Unit walls & rough surfaces.
    • Use Masonry Mortar for cement & concrete blocks and panels. 
    • Use Masonry Mortar for filling walls and joints.

    Features and benefits:

    • Factory controlled pre-blend ensures consistently high quality..
    • Requires only the addition of water on-site at the time of usage.
    • Suitable for ME harsh weather conditions.
    • When using the Silo system, easy application with uniform work flow enables high productivity & superior finishing.
    • Strong adhesion on a variety of concrete blocks.
    • Strong bond in blocks & wall joints.
    • Internal & external applications.
    • Suitable for wet to dry conditions.
    สเปคสินค้า
    • Standard Compliance:

      • SASO ASTM C270, Type S 
      • BS EN 998-2, Type G
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Masonry-Mortar
    • Product familyPlasters and Masonry
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cementitious Masonry Mortar
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCement
    • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
    • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCement gauged mortars
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Masonry
    • OmniClass Number23-13 15 13 13
    • OmniClass TitleMasonry Cement Mortars

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา