เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonit - Spatter Dash LB - Cementitious Scratch Coat Key Coat for AAC Surfaces
Saveto

Vetonit - Spatter Dash LB - Cementitious Scratch Coat Key Coat for AAC Surfaces

Spatter Dash LB a cement-based coat composed of hydraulic binders, selected aggregates, and high-performance additives. It is supplied as a dry powder in pre-weighed bags ready to use on-site, which requires only the addition of clean water to produce easily workable mortar. Spatter Dash LB is a high-quality product for multipurpose applications such as scratch coat on highly absorbing surfaces and ceilings such as AAC, thermalite and calcium silicate.

Uses:

  • As an internal and external scratch coat for plasters.
  • Use on AAC block units and walls.
  • Plaster bond enhancer and mechanical key on the horizontal, vertical, and overhead application.

Features and Benefits:

  • Factory controlled pre-blend ensures consistently high quality.
  • Requires only the addition of water on-site at the time of usage.
  • Manual or spray machine application or by hawk and trowel techniques.
  • Superior workability.
  • Easy application with uniform workflow enables high productivity and superior finishing.
  • Internal and external applications.
  • Suitable for humid and dry conditions.
  • Suitable for vertical and ceiling.
สเปคสินค้า
  • Standard Comliance:

    • SASO EN 998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Spatter-Dash-LB
  • Product familyPlasters and Masonry
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cementitious scratch coat key coat
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
  • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFactory mixed plasters
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 24 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCement Plastering
  • OmniClass Number23-13 37 19
  • OmniClass TitleExterior Plasters

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา