เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonit - Spatter Dash SB - Cementitious Scratch Coat Key Coat
Saveto

Vetonit - Spatter Dash SB - Cementitious Scratch Coat Key Coat

Spatter Dash SB cement based key coat composed of hydraulic binders, selected sand aggregates and high performance additives. It is supplied as a dry powder in pre-weighed bags ready to use on site, which requires only addition of clean water to produce easily spray-able mortar. Spatter Dash SB is a high quality product for multipurpose applications and contains special bonding agent.

Uses:

  • As an internal and external scratch coat for plasters.
  • Use on block walls, fair-faced concrete, and precast panels before plastering application.
  • Plaster bond enhancer and mechanical key on horizontal, vertical, and overhead application.

Features and benefits:

  • Factory controlled pre-blend ensures consistently high quality.
  • Requires only the addition of water on-site at the time of usage.
  • Manual or spray machine application or by hawk and trowel techniques.
  • Superior workability.
  • Excellent adhesion on a variety of substrates.
  • Internal and external applications.
  • Suitable for humid and dry conditions.
  • Suitable for vertical and ceiling surfaces.
สเปคสินค้า
  • Standard Compliance:

    • SASO EN 998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Spatter-Dash-SB
  • Product familyPlasters and Masonry
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cementitious scratch coat key coat
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
  • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFactory mixed plasters
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 24 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCement Plastering
  • OmniClass Number23-13 37 19
  • OmniClass TitleExterior Plasters

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา