เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonit - Vetoblock Mortar AAC - Adhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block
Saveto

Vetonit - Vetoblock Mortar AAC - Adhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block

Vetoblock Mortar AAC is a powder adhesive composed of hydraulic binders, bonding agents, selected aggregates, synthetic resins, and special additives. It is supplied as a dry powder in pre-weighed bags ready to use on-site, which requires only the addition of clean water to produce easily workable mortar. Vetobock Mortar AAC is ideal for fixing autoclaved aerated concrete blocks & panels.

Uses:

  • For laying internal or external autoclave aerated concrete blocks & panels.
  • For laying other types of aerated blocks, or panels.

Features and Benefits:

  • Factory controlled pre-blend ensures consistently high quality.
  • Requires only the addition of water on-site at the time of usage.
  • High Adhesion.
  • Good mechanical strength.
  • Excellent workability.
  • Suitable for internal & external applications.
  • Thin bed application providing a gap-less between block conserving the thermal properties of the AAC block wall.
สเปคสินค้า
  • Standard Comliance:

    • BSEN 998-2 Type T
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Vetoblock-Mortar-AAC
  • Product familyPlasters and Masonry
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
  • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_47
  • Uniclass 2015 DescriptionLightweight masonry mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
  • OmniClass Number23-13 15 13 13
  • OmniClass TitleMasonry Cement Mortars

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา