เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonit Tile Grout- Weather Resistant Multipurpose Sanded Grout for Jointing Tiles
Saveto

Vetonit Tile Grout- Weather Resistant Multipurpose Sanded Grout for Jointing Tiles

Vetonit Tile Grout is an improved cementitious grout with the additional characteristics of reduced water adsorption and high abrasion resistance (as per ISO-13007-3 class CG2 WA). The material is composed of hydraulic binders, selected aggregates, special additives, and polymers. It is supplied as a dry powder in pre-weighed bags ready to use on-site, requiring only the addition of clean water to produce an easily workable mortar. Vetonit Tile Grout is ideal for jointing ceramic, terrazzo, and marble. Tile Grout is available in various pack sizes, and multiple colours (white, grey, and in Vetonit’s standard range of colours). Tile Grout should be applied at a thickness of 2 - 4 mm for wall tiles and 2 - 8 mm for floor tiles.

The system comprises:

  • Layer 1: Substrate - Concrete Slab
  • Layer 2: Tile Adhesive - Premium Project Fix - High Quality Ceramic Tile Adhesive (3-10mm)
  • Layer 3: Tiles - Ceramic Tiles
  • Layer 4: Tile Grout - Vetonit Tile Grout - Weather-resistant multipurpose sanded grout for jointing tiles (2-8mm)

Uses:

  • Grouting of wall and floor joints subjected to a varying range of dry or humid conditions.
  • Compatible with Vetonit tile adhesive range.
  • Suitable for use on most tile joints and with most tile types such as ceramic, porcelain, terrazzo, and marble

Features and benefits:

  • Easy to apply, a single component product
  • Superior workability.
  • Excellent bonding on a variety of tiles available in the local market.
  • Water & weather-resistant
  • Suitable for internal & external applications
  • Suitable for horizontal & vertical surfaces
สเปคสินค้า
  • Standard Specification Compliance

    • BS:EN 13888
    • SASO ISO-13007-3 class CG2 AW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vetonit-tile-grout
  • Product familyTiling Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tile Grout
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
  • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา
กาตาร์
อียิปต์
คูเวต
จอร์แดน
ซาอุดีอาระเบีย
ซีเรีย
บาห์เรน
ปาเลสไตน์
เยเมน
เลบานอน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อิรัก
โอมาน