เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
    Saveto

    Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane

    Vetoproof CM745 is a two-component flexible polymer modified cementitious waterproof coating; it has crack bridging characteristics even after long-term water immersion.

    Features and benefits:

    • Non-toxic - approved in contact with drinking water.
    • Flexible, crack-bridging.
    • Ready to receive tile adhesives.
    • Withstands high positive and negative hydrostatic pressures.
    • Easy application by brush or roller.
    • Bonds to damp concrete.
    • Effective barrier to sulfates and chlorides.
    • Excellent bond to concrete and masonry.
    สเปคสินค้า
    • Suitable for:

      • Waterproof lining for water tanks, dams and canals.
      • Covered roofs and wet areas.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vetoproof-CM745
    • Product familyConcrete, cements, mortars and grouts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mortars and grouts
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCementitious
    • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
    • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_14
    • Uniclass 2015 DescriptionCementitious tanking mortars
    • OmniClass Number23-13 15 13 15
    • OmniClass TitleMortar Cements

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา