เผยแพร่สินค้าของคุณ
Box Eurodecor 200 - window and door system
Box Eurodecor 200 - window and door system
    Saxun

    Box Eurodecor 200 - window and door system

    The PVC box is compatible with any type of aluminum or PVC carpentry for windows or doors.

    Its thermal and acoustic performance, together with the different interior thermal insulation, favor the reduction of the acoustic and thermal level inside the room, substantially improving its thermal transmittance.

    สเปคสินค้า
    • Supply and installation of a compact roller shutter system consisting of a Saxun Eurodecor 200 PVC double partition extruded PVC sliding box, with thermal insulation foam and sliding panel composed of width extruded aluminium or PVC slats. Rolling system on a galvanised hexagonal steel axle supported by PVC end caps and a treated steel mixed spring lock for hooking of slat panels guided by H-25 extruded aluminium guide or another compatible guide. Manual operation is available using a tape and coiler alongside motorised operation with a motor housed in the hexagonal shaft and manoeuvre by means of a push-button or wireless transmitter.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cajon-eurodecor-200
    • Product familyRoller Shutter
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shutter - Blinds
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (58)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)