เผยแพร่สินค้าของคุณ
Celosías AC-150
Saxun

Celosías AC-150

Sun protection louver, “Saxun” model AC-150 Mobile.

สเปคสินค้า
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AC-150, size 150 x 28 mm, consisting of extruded alu-minium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that guide an aluminium tube through the interior of the slat that is anchored to several mechanised openings in the 50x40 mm alumini-um frame, allowing the rotation of the slat on an an-
    ti-friction cap. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a control or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.celosia-AC-150
  • Product familyLouvers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sun protection louver
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)28
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE