เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceclosías AP-140 PVC
Ceclosías AP-140 PVC
    Saxun

    Ceclosías AP-140 PVC

    Sun protection louver, “Saxun” model AP-140 PVC mobile.

    สเปคสินค้า
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-140 PVC, size 139.5 x 20.40 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped at equidistant steps on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a zamak lever orientation control, or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver, all mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.celosia-AP-140-pvc
    • Product familyLouvers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sun protection louver
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)20.4
    • ความลึก (มิลลิเมตร)139.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameLouvers
    • UNSPSC code30161901
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
    • OmniClass Number23-17 21 11 15
    • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)