เผยแพร่สินค้าของคุณ
Celosías V5
Saxun

Celosías V5

4.3 จาก 5 ดาว4.3(8 รีวิว)

Sun protection louver,“Saxun” model V-5 fixed.

สเปคสินค้า
  • Supply of Saxun V-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 49.5 x 20 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 V-5 model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and steps of 11 or 22 slats/ml.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.celosia-v-5
  • Product familyLouvers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sun protection louver
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)20
  • ความลึก (มิลลิเมตร)49.5
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)