เผยแพร่สินค้าของคุณ
Celosías C
Saxun

Celosías C

Sun protection louver, “Saxun” model C Fixed.

สเปคสินค้า
  • Supply of Saxun C model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 35.5 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 C model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 7 to 11 slats/ml.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.celosia-C
  • Product familyLouvers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sun protection louver
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)35.5
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE