เผยแพร่สินค้าของคุณ
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
    Saxun

    Celosías D7

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(10 รีวิว)

    Sun protection louver, “Saxun” model D-7 mobile.

    สเปคสินค้า
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model D-7, size 70 x 17,40 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, housed at the ends in a set of cleats that allow the slat to be turnedat equidistant steps via manual action with rotary style rotation control or body style lever control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame with cleat set housing.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.celosia-D7
    • Product familyLouvers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sun protection louver
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)17.4
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameLouvers
    • UNSPSC code30161901
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
    • OmniClass Number23-17 21 11 15
    • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE