เผยแพร่สินค้าของคุณ
Celosías R-180
Saxun

Celosías R-180

3.8 จาก 5 ดาว3.8(9 รีวิว)

Sun protection louver, “Saxun” model R-180 fixed.

สเปคสินค้า
  • Suministro de sistema de lamas jas saxun modelo R-180 de 180 x 30 mm, compuesto por dos perfiles de extrusión de aluminio modelo R-150 en aleación 6060 T5 y un perfil base R unidos mediante clipado. Lamas rematadas en los extremos con juego de tapas de aluminio atornilladas y anclaje de las lamas a la estructura portante formada por perfil Saxun de extrusión de aluminio guiado de 65x40mm o 40x20mm mediante tornillería de acero tipo A2 M6.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.celosia-r-180
  • Product familyLouvers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sun protection louver
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)30
  • ความลึก (มิลลิเมตร)180
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)