เผยแพร่สินค้าของคุณ
Celosías Z PVC
Saxun

Celosías Z PVC

Sun protection louver, “Saxun” model Z-PVC fixed

สเปคสินค้า
  • Supply of Saxun PVC Z model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 37 mm, composed of extruded Z model PVC slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps from 7 to11 slats/ml.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.celosia-z-pvc
  • Product familyLouvers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sun protection louver
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)37
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)