เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mallorquina Ephorus D-7
Mallorquina Ephorus D-7
    Saxun

    Mallorquina Ephorus D-7

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(6 รีวิว)

    Sun protection folding window and door shutter, “Saxun” model D-7 Fixed.

    สเปคสินค้า
    • Supply of the Ephorus exterior folding shutter by Saxun. The shutter is composed of a 40x46.5mm aluminium profile frame and 48x59.5mm aluminium profile interior leaf that houses Saxun D-7 mobile slats with operating mechanisms controlled by a handle in the leaf’s frame and with extruded rubber seals to ensure complete darkness. The leaf and frame are joined using hinges with an opening greater than 90 ° and locked using a cremone bolt, allowing the alignment of the inner face in the closed position. Possibility of final adjustment on site by means of a 30 mm aluminium perimeter overlap.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ephorus-exterior-folding-shutter-d-7
    • Product familyShading Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior folding shutter
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)17.4
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameShutters
    • UNSPSC code30151801
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Sun Control Devices
    • OmniClass Number23-17 21 11 13
    • OmniClass TitleExterior Shutters
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)