เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interlocked socket 32A
SCAME PARRE

Interlocked socket 32A

ADVANCE-GRP is a complete range of industrial interlocked socket outlets from 16A up to 125A. The industrial electrical sockets of this series, thanks to the body made of GRP (Glass fiber Reinforced Polyester) thermosetting material, guarantee maximum resistance to impacts (IK10 at temperatures between -40 and + 60 °C), to heat and fire (GW 960 °C), proving also to be insensitive to corrosion and atmospheric and chemical agents. The possibility of choosing between versions with or without protection devices and a series of modular bases and enclosures, make ADVANCE-GRP the widest and most articulated series of interlocked socket outlet made of thermosetting material on the market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M_ADV_GRP_PRESE_32A
  • Product familyPanelboards & Switchboards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Enclosures
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)