เผยแพร่สินค้าของคุณ
Venezia Instant
Scanomat

Venezia Instant

The new Scanomat Venezia instant coffee machine is Scanomat's latest innovation. With state of the art technology, a focus on energy saving, uncompromising coffee quality and user friendliness this really is the future of coffee machine development. Fresh Milk Option The new Venezia model is comes with the option of a fresh milk system which can be either under or over counter. High Capacity The Venezia provides high volume freshly brewed drinks either by cup, mug or flask. Energy Saving Incorporating state of the art technology the Venezia uses less energy heating water and can be programmed to shut down to standby when it is not in use.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.veneziainstant
  • Product familyDrinks Dispensers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coffee Brewers
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2012-08-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • IFC classificationElectric Appliance
  • UNSPSC nameDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • UNSPSC code52

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา