เผยแพร่สินค้าของคุณ
SCG Wall Systems Smart Wall PrivaZy G200 (66 STC)
SCG Wall Systems Smart Wall PrivaZy G200 (66 STC)
    SCG เอสซีจี

    SCG Wall Systems Smart Wall PrivaZy G200 (66 STC)

    จุดเด่นระบบผนัง (Product Features)

    SCG Smart Wall - PRIVAZY คือนวัตกรรมระบบผนังกันเสียง ติดตั้งง่ายด้วยระบบแห้งหรือ Board & Frame เสริมความแข็งแรงด้วยผนัง SCG Smartboard ทำให้ระบบผนังมีความแข็งแรง จึงสามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผนังกั้นระหว่างห้อง ผนังโถงทางเดิน หรือผนังต่อเติม โดยระบบผนัง Smart Wall - PRIVAZY มีความสามารถในการกันเสียงที่ดีกว่างานก่อฉาบทั่วไป จึงตอบโจทย์การใช้งานการอยู่อาศัยได้มากกว่า

    -ออกแบบให้ผนังกันเสียงได้มากกว่าด้วยผนังที่บางกว่า

    ระบบผนัง SCG Smart Wall - PRIVAZY ที่ความหนา 9.8 ซม. สามารถกันเสียงได้เทียบเท่ากับระบบผนังก่อฉาบที่ความหนา 20 ซม. ช่วยทำให้ห้องกว้างขึ้น เพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร

    -ผนังแข็งแรง แขวนของมั่นใจ

    ระบบผนัง Smart Wall - PRIVAZY ผ่านการทดสอบมาตรฐานประเทศอังกฤษ BS 5234: Part 2 - 1992 โดยระบบผนังจัดอยู่ในระดับ Severe Duty (ระดับสูงที่สุด) จึงมั่นใจได้ว่าตัวระบบผนังมีความแข็งแรง ทนทานแรงกระแทก อีกทั้งตัวระบบผนังยังสามารถแขวนของน้ำหนักได้สูงสุด 100 กิโลกรัม/จุด ทำให้มั่นใจได้ว่างานตกแต่ง ต่อเติมต่างๆ มีความแข็งแรงไม่ร่วงหล่น

    -ผิวเรียบสวยด้วยแผ่น Smart Board หรือแผ่น High Density Gypsum

    จบผิวสำเร็จด้วยแผ่น SCG Smartboard ขอบลาด ลดรอยนูนที่รอยต่อแผ่นช่วยให้ผนังเรียบสวยไม่เป็นคลื่น เรียบสวยเหมือนงานฉาบ หรือเลือกจบงานด้วยแผ่น High Density Gypsum ที่ให้ผิวเรียบสวยเหมือนงานฝ้าแต่ตัวแผ่นมีความแข็งแรงมากกว่าแผ่นยิปซั่มทั่วไป

    -ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ลดต้นทุนงานก่อสร้าง

    ระบบผนัง SCG Smart Wall - PRIVAZY ติดตั้งง่าย ให้คนงานในการติดตั้งน้อยกว่าและควบคุมคุณภาพง่ายกว่า อีกทั้งยังจึงทำให้งานติดตั้งเร็วกว่าระบบก่ออิฐฉาบปูน จึงทำให้ประหยัดค่าบริหารงานก่อสร้าง

    -ผนังมีหนักเบา เหมาะทั้งงานสร้างใหม่และต่อเติม

    ระบบผนัง SCG Smart Wall - PRIVAZY ก่อสร้างด้วยระบบแห้งทำให้หน้างานสะอาด อีกทั้งระบบผนังมีน้ำหนักเพียง 58 กิโลกรัม/ตร.ม ระบบผนังจึงเหมาะทั้งงานสร้างให้และงานต่อเติม

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SCG_Wall-Systems_Smart-Wall-PrivaZy_G200_66-STC
    • Product familyผนัง
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบผนัง
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)86
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
    • OmniClass Number23-15 15 31
    • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย