เผยแพร่สินค้าของคุณ
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
    SCG เอสซีจี

    SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 1200x1200 4.6

    มุมมองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี : สินค้าด้านสุขภาพอนามัยที่ดี
    (Well Being)

    คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : มีความเป็นมิตรต่อสุขภาพอนามัย (Health or Hygiene)

    ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สำหรับแผ่นดูดซับเสียง รุ่น Cylence Zandera ช่วยลดเสียงสะท้อนภายในห้องได้สูงสุดถึง 75% ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง 0.75 ทำให้เสียงไม่ก้อง และได้ยินชัดเจนยิ่งขึ้น

    วันที่เริ่มต้น : 18/01/2021

    วันที่หมดอายุ : 18/01/2024

    สเปคสินค้า
    • สินค้าเข้าตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว และ/หรืออาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี : LEED Building StandardTREES Building Standard

      หัวข้อที่เข้าตามเกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ :

      - ลดการใช้พลังงาน (Reduce Energy Consumption)
      - มีส่วนประกอบจากวัสดุในประเทศ (Regional Material)
      - มีส่วนประกอบที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material)
      - ฉลากสิ่งแวดล้อม (Environmental label)* Only TREES
      - ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ (VOC Content) ** Only LEED
      - ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยขณะใช้งาน (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - ปริมาณสารฟอลมัลดีไฮด์ (Formaldehyde Content) **** Only WELL

        ฉลากสิ่งแวดล้อม :

        • ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้น
        • ฉลากลดโลกร้อน
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.SCG_Wall_Acoustic_Cylence_Zandera_Standard_1200x1200_4-6
      • Product familyผนัง
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์ผนังอะคูสติก
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2021-01-16
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)25
      • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
      • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักGlass wool
      • ออกเเบบโดยไทย
      • ผลิตโดยไทย
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง

      พื้นที่การขาย

      เอเชีย