เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
    Impact Acoustic®

    Ceiling Baffle Edge Bespoke

    Combining simple geometric shapes has resulted in this intricate, powerful acoustic structure that offers endless possibilities for customization. Place it in long corridors or as a centerpiece in boardrooms or open spaces. No doubt, it will catch the eyes of anyone passing by.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Height range 100-300mm 4“-10“

      Spacing range 100-300mm 4“-10“

      Material thickness 24mm 0.94“

      Length on demand on demand

      Baffles 100% PET (60% post-consumer) in 45 colours
      Strut profiles Steel (galvanized or powder coated black)

      Baffles 4kg/m2 (±10%) 0.82 lbs/ft2 (±10%)
      Strut profile 0.62kg/m 0.99 lbs/ft

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ceiling-baffle-edge-bespoke
    • Product familyAcoustic Ceiling Baffles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Ceiling Baffles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง